強力な高周波パッケージがもたらす優れた透明性

HF アンテナ BIS M-350

イントラロジスティックスにとっての課題は、常時入れ替わる物資の搬送です。このような激しい入れ替わりがある場合においては、的確な処理を行う円滑な動作プロセスが求められます。これは RFID システムにとって必ずしも簡単なことではありません。金属製のベースや液体、また汚れは RFID にとって大きな負担となります。しかし HF アンテナ BIS M-350 はその影響をほとんど受けることなく、HF アンテナとそ適合するデータキャリアはそのような状況においても、高い信頼性を確保しつつ、新たな可能性を切り拓きます。あらゆるデータの追跡が可能となります。

アプリケーション分野

HF アンテナ BIS M-350 は、データキャリアが金属上に直接設置される場合や、ごく近距離での物体と近接が予め予想できない場合などにも対応できます。BIS M とそのデータキャリアは水、油、ほこりや金属など様々な物質からの影響をほとんど受けず、高い性能を維持することが可能です。

利点

  • 最大 130 mm までの距離に柔軟に対応 – ベースに左右されない
  • FRAM データキャリアは長寿命の読取り/書込みサイクルを実現
  • ISO 15693 に準拠、世界中で使用可能
  • 直接アンテナハウジングにステータスが表示によりルーチン作業が軽減
  • 堅牢なハウジングが厳しい環境でも高い信頼性を確保

HF アンテナ BIS M-350