ケーブル保護システム付き Micropulse リニアスケール ProCompact

耐候型シリンダフィードバックシステム

ケーブル保護システム付き Micropulse リニアスケール ProCompact屋外の過酷な条件下でアブソリュート方式の精密測定をする場合には、溶接による完全密閉構造の Micropulse ProCompact が最高の選択肢です。全面ステンレス鋼製のリニアスケールは保護等級 IP68 を満たし、さらにケーブル保護システムでは IP69K に対応しているため、風雨に晒される環境でも最適です。別体のハウジング、保護塗料、特殊なネジ止め、ケーブルなどのさらなる予防対策は必要なくなりました。

システムは非接触の動作方式のため摩耗がなく、ほぼ無限の長寿命を実現します。高精度の出力信号は制御のアブソリュート信号として様々なインタフェースで使用できます。 

利点

  • 過酷を極める周囲環境条件で使用可能 
  • 最高度の信頼性と精度

用途分野

  • 閘門
  • 河川水力発電所
  • 油圧駆動式の大型バルブ
  • 太陽熱発電所反射鏡トラフの自動追尾
  • 浚渫船
  • 線路
  • 木材用ハーベスタ
  • 水力発電所
  • 建設機械
  • コンバイン

極度に過酷な場所で信頼の動作