Micropulse リニアスケール AR:油圧機器の位置検出

油圧シリンダ内に、制御された作業プロセス、安全性、生産性を確保

Micropulse リニアスケール AR:油圧機器の位置検出移動式の作業機械では長寿命化と安全性の向上のために、センサの使用がますます増えています。 Micropulse リニアスケール AR は、移動式油圧駆動システムの油圧シリンダのピストン位置を検出します。

センサは、アブソリュート方式の定評ある磁歪式の測定原理で動作します。小型の形状により、肉薄の球面滑り軸受とアイ形シリンダでも、大径のシリンダでも使用できます。センサに内蔵された評価エレクトロニクスは、フォークリフト、農業機械、林業機械、建設機械の厳格な電磁環境両立性(EMV)規定に準拠して開発されています。

利点

  • 高精度の位置検出
  • 非接触で、摩耗のない計測システム
  • 堅牢かつコンパクトな形状
  • 信頼性の高い技術

Micropulse リニアスケールは移動式油圧駆動システムの油圧シリンダのピストン位置を検出します