Micropulse リニアスケール triple

リニアスケール「スリーインワン(3 in 1)」!

Micropulse リニアスケール Triple発電所、船舶用エンジン、列車の車体傾斜制御機構など要求が厳しい用途では、 高度の安全性や可用性が求められます。Balluff ではこうした分野向けに、相互監視を確実に行い、必要な場合には予備のチャンネルを使用できるように、二重化、三重化構造のリニアスケールを用意しております。

冗長化により安全を確保

三重化距離センサでは、1 本の同じ保護チューブ内に 3 本の測定パスを、それぞれ 120°の角度の位置になるよう組み込んでおり、 そのチューブ上を位置センサが移動します。センサのマグネットは 3 つの測定パスのすべてに同時に作用します。  これら 3 つの位置は、同じハウジング内に完全に分離され互いに独立した 3 つの電子回路 によって評価が行われます。これで要求の厳しい用途でも安全を 確保 します。

リニアスケール「スリーインワン(3 in 1)」!

  • 二重・三重の冗長化位置検出システムはより高度の安全要求に応えます
  • このリニアスケールは、仕様に応じて 2 つまたは 3 つに完全に分離された距離測定システムを備えています。
  • スタート/ストップまたはアナログインタフェース
  • コンパクトな形状
  • 最大公称長さは 1000 mmまで

提供可能な出力タイプ

  • アナログ 0~10 V、4~20 mA、0~20 mA、–10~10 V
  • パルスインタフェース P

BTL triple – 三重化の安全

Triple BTL - 三重化の安全