P111

Micropulse リニアスケールを低コストで統合する Profibus モジュール

Profibus モジュール P111 は、 過酷なな環境でも使用可能な堅牢かつ汎用の位置測定システム、Micropulse リニアスケールを接続できるように設計されています。 堅牢な金属ハウジングにより、 Profibus モジュール P111 は非常に高い機械的要求に応え、厳しい産業環境での使用に最適です。 Micropulse リニアスケール BTL 用の 4 つの独立したポートを装備します。BTL ポートひとつに最大で 16 のポジショントランスデューサを使用することができます。その場合の最大ストロークは 7500 mm です。仕様に応じて、さらに 4 つのポートをデジタルまたはアナログセンサに割り当てられます。

Micropulse リニアスケール BTL と  Profibus モジュール P111 の組み合わせにより、最高の機能性を実現し、フィールドバス統合のコスト効果を最大限に高めることができます。

お手伝いが必要ですか?

全てのお問い合わせについてはこちらからご連絡ください。