Vision センサ BVS-E プログラミング機能付きモニタ

カメラの画像を監視

BVS Monitor prod検査の統計的にを向上させたい場合や、検査対象部品が変わった時に検査設定の変更を容易に行いたい場合は、カメラが何をみているかを画像で監視する必要があります。そのような用途にはVisionセンサモニタがあれば問題ありません。

Vision センサモニタはカメラ画像と検査結果を可視化し、プロセスの統計値を一覧で表示します。許容されない偏差は早期に検出されます。

さらに、このモニタでは PC を使わずに検査項目の調整が行えるので、時間のかかる調整作業が不要となります。2 つの検査の切替えも非常に容易です。モニタの多言語対応のインタフェースはボタンにより直感的かつ容易に操作できます。

アプリケーション

  • 検査結果の視覚的な監視
  • 部品に変更による検査方法の設定変更
  • 統計的なプロセス分析

利点

  • 簡単で分かりやすい操作
  • すべてのBVSにインテグレーションが可能
  • プロセスの統計値と検出結果の一覧表示
  • プログラマ、オペレータ、 アドミニストレータ用のアクセスをパスワードで管理
  • 20 の検査項目を記録
  • プロセス実行中に検査設定の変更が可能
  • コントローラなしでの検査設定の切替え
  • 直接接続または ネットワーク(TCP/IP) を介した接続

Vision センサ BVS-E モニタ 

G P BVS 0002 01 01

お手伝いが必要ですか?

全てのお問い合わせについてはこちらからご連絡ください。