超耐熱マルチ/シングルポジションスイッチ

熱い環境でもクールなまま

超耐熱マルチ/シングルポジションスイッチ超耐熱マルチ/シングルポジションスイッチは 最高180 °Cまでの温度でご使用になれます。省スペースで、ハウジングは頑丈なダイカスト製です。 このため、このシリーズのポジションスイッチは金型製造、プラスチック工業、鉄鋼業の過酷な環境に理想のソリューションを提供します。

特長

  • 堅牢性のあるハウジング
  • 信頼性の高い切り替え動作
  • 使用温度範囲:-5~+180 °C
  • IP 67
超耐熱マルチ/シングルポジションスイッチ