検出距離の長い磁気センサ

Mini タイプ、大きな作動距離

検出距離の長い磁気センサ円柱形の磁気センサは小型できわめてコンパクトな形状が特徴です。マグネットは円柱形の磁気センサによる位置検出のために最適化され、きわめて大きな作動距離を可能にします。

具体的には、直径6.5 mmのセンサが最大 90 mm先までの位置を非接触で検出できることを意味します。

さらにこのシリーズのセンサは工業用途に適し、また汚れの影響を受けにくくなっています。磁界は多くの非磁性の材料を透過するため、容器やパイプを隔てても位置の検出が可能です。その他、磁気コードの検出も可能です。

利点

  • 非接触の位置検出が 最大 90 mmまでの距離で可能です
  • 物体を非磁性材料を隔てて検出できます
  • コンパクトなセンサ、小型マグネットにより最適な取付条件が可能
  • 抜群のコストパフォーマンス

検出距離の長い磁気センサの使用


お手伝いが必要ですか?

全てのお問い合わせについてはこちらからご連絡ください。