Globalセンサ:静電容量

高度な技術を最適な価格で

静電容量タイプのGlobalセンサは物体の識別とレベル検出において費用対効果に優れています。過酷な試験パスした優れた耐EMCノイズの性能を持つ、幅広い製品群からお選びいただけます。このシリーズには、M12とM18、M30のハウジングとケーブルまたはM12コネクタタイプをご用意しています。

全てのセンサは、ポテンションメーターを用いてアプリケーションに応じた調整をすることができます。

特長

  • ステンレスまたはプラスチックハウジング(PBT)
  • NOまたはNC、 PNP および NPN 仕様
  • 作動電圧表示(大きい緑の LED)
  • 出力機能表示(大きい黄の LED)
  • 高い耐電磁界特性