磁気 Global シリンダセンサ

エアシリンダ内に完璧に保持可能

弊社のコンパクトな磁気 Global シリンダセンサは完璧な保持が可能です。なぜなら、種々のシリンダのスロット形状に完全に合致しているからです。そのためそれぞれのスロットに面一に取り付けることができるだけでなく、スロットの中に完全に挿入することができるのです:

  • 上方あるいは側方からの挿入が可能です
  • ケーブルまたはプラグのバリエーション
  • コンパクトな形状

C スロット用:BMF 204 および BMF 214

  • BMF 204 – 3.8 mm スロット用
  • BMF 214 – 4 mm スロット用
  • スロット終端より挿入可能
  • 卓越した保持性
  • スロット終端より挿入可能
  • グリッパおよびショートストロークシリンダ用のミニ形状
  • 厳密な位置決めが可能

T スロット用: BMF 235

  • BMF 235 – 標準型
  • 診断を容易にする大きな極めて明るい LED
  • 上方より T スロットに装着可能(「ドロップイン」取付け)
  • 標準ドライバまたは 1.5 mm 六角レンチ
  • 短くコンパクトな形状で保持力は強力

V-Twin® – 2 個のセンサを備えたプラグ

  • M8 または M12 仕様
  • 1 本の 4 線ケーブルまたは 2 本の 3 線ケーブル
  • 使用資材の低減
  • 迅速な取付け
  • コスト低減
  • 1 つのマルチインタフェースブロック/センサスプリッタでセンサを簡単に倍増