Vision センサ BVS-E Standard および Advanced

最適な選択により、最適なソリューション

1 個のセンサで最高品質を保証

生産性および経済性の向上、最適な品質の実現には Balluff Vision センサ BVS をご使用ください。複数のモニタ機能を同時に、あるいはすばやく切り替えて使用する箇所には BVS が最適です。それには、Vision センサを目的に合わせて調整します。変更はプロセスの際中でも、いつでも可能です。どんなときでも柔軟な対応が可能で、高い信頼性で生産を監視できます。Vision を使用することにより 1 個のセンサで高い効率が得られます。

BVS-E Standard

Standard バージョンの Vision センサ 20 は低価格の入門者向きで、取扱いが簡単です。このセンサには検査メモリスペースが備わり、自由に回転可能な 7 個の個別ツールからご希望のものを選択することができます。1 検査につき、最大 25 の基準をティーチング可能:

  • ソフトウェアによる簡単なパラメータ設定
  • 画像明るさの自動設定
  • より正確な特長検出
  • 1 つのネットワーク内に複数のセンサ
  • ズーム機能、その他多数の機能

BVS-E Advanced

BVS-E Advanced は要求の高い、高速のアプリケーション用に設計されています。Standard バージョンのすべての特長を備えている他に、360°位置検知や各種基準の論理的なリンクも行えます。これにより 25 のツールを組み合わせて、3 つのデジタル出力をフルに使用することができます。

  • 全ツールの 360°回転位置トラッキング
  • スケーリング可能な解像度による高度な部品推測
  • 論理的なリンクによる出力配線
  • 処理時間の短縮

バリューキット

Standard にも Advanced にも、センサを使用するためのすべてを含むバリューキットをご用意しています。

  • ソフトウェア CD および取扱説明書付き Vision センサ
  • ブラケットと取付けアクセサリ
  • 電源およびパラメータ設定ケーブル

接続に際して  24 V 電源がない場合は、当社でもお求めいただけます。

製品ラインのすべてのツールの概要

  • 明るさの点検
  • コントラストの比較
  • 位置の検査
  • エッジのカウント
  • 幅の比較
  • パターンの検出
  • 輪郭の点検
  • 文字の比較
  • 360°パターンの検出

BVS-E Advanced の取付け


BVS-E Advanced モデルの新しい機能

360°パターン検知機能では、さまざまな回転位置の部品を確実に検知することができます。これにより物体の位置合わせに苦労することがなくなります。物体は確実にトラッキングされます。

お手伝いが必要ですか?

全てのお問い合わせについてはこちらからご連絡ください。