インテリジェント電源ユニット

卓越したシステム稼働率を実現

システムや装置を効率的に稼働させるためには、信頼ある電源が必要です。Balluffのインテリジェント電源ユニットは高い信頼性を誇ります。この電源がどこに設置されても、お客様は継続的な監視が可能となり、環境全体を把握することができます。

LEDによる簡単モニタリング

稼働率と負荷率を示す高視認性のLEDにより、作業者はデバイスを最大限に活用することができます。また装置の耐用年数(寿命)も表示されるので、保守と運転が非常に簡単になります。さらに、ユーザはデバイスの交換時期を正確に認知できるため、システムの稼働率がさらに向上します。

利点

  • 機械とシステムの継続的な監視
  • 高信頼性の電源ユニットによる効率的な運転
  • 最適なデバイスの活用と耐用年数の向上
  • メンテナンス計画を簡単に立案
  • 最適なデバイス交換時期

仕様
インテリジェント電源ユニットは 2 種類保護クラス IP20(接続時)

  • 使用周囲温度 –25 ℃~+80 ℃
  • 保存周囲温度 –40 ℃~+70 ℃
  • 出力電流 5 A 、 10 A
  • MTBF > 800,000 時間
  • 耐用年数 15 年(負荷80 %、40 ℃時)
  • 高効率≦93%
  • コンパクトなハウジング
  • 定期点検が不要なため、保守および維持管理を最小限に抑えることが可能
  • 生産性の向上

保護クラス IP67(コネクタ接続時)

  • 使用周囲温度–25 ℃~+80 ℃
  • 保存周囲温度–40 ℃~+70 ℃
  • 厳しい環境に最適
  • 出力電流 3.8 A 、8 A
  • MTBF > 800,000 時間
  • 耐用年数 15 年(負荷 80 %、40 ℃時)
  • 高効率≦92%
  • 鋳造ハウジングは優れた耐振動性と耐衝撃性
  • 定期点検が不要なため、保守および維持管理を最小限に抑えることが可能
  • 生産性の向上
  • 極めてコンパクト

インテリジェント電源ユニットの最適な用途:自動車産業、設備メーカー

お手伝いが必要ですか?

全てのお問い合わせについてはこちらからご連絡ください。