制御盤内用電源ユニット

厳しい要求に応える確かな性能

システムと機械の効率的な運用制御盤用電源ユニット
あらゆるFAシステムに信頼ある精錬された電源供給が必要です。Balluff はこの要求に応えるスムーズで効率的なシステムの運用を保証する高性能な制御盤内用電源ユニットを提供します。

長い稼働時間 – 長寿命

この信頼性の高いデバイスはデリケートな内部回路を確実に保護し、過負荷や過電圧にも耐えます。MTBF(Mean Time Between Failure)が 800,000 時間/91 年のため、機械やシステムの稼働時間が長期間に渡って確保されます。

金属製ハウジング

金属または金属/樹脂ハウジングをもつIP20タイプの幅広い製品群は単層または三相で最適な出力段階の製品を提供します。また、24Vのほかに12V、48Vのラインナップもございます。

利点

  • 包括的な製品群 – 全てを一社で提供
  • 産業環境における短絡および過負荷時のセキュリティ
  • すべての装置の高いシステム稼働率
  • 信頼ある運用を約束する長い寿命
  • グローバル化に対応する様々な認証

特徴電源ユニット
パラレル/シングルモード(1)
大電力が必要な場合、複数ユニットをパラレルモードで結合することが可能(一部未対応モデルあり

可変出力 (2)
配線や分散された部品による損失の補正をすることができます。

ステータス表示(3)
DC ON および DC LOを示す LED(一部未対応モデルあり)

接触防止機能搭載の接続部(4)
その他の保護装置が不要

準備完了の出力(5)
電源ユニットの準備完了をコントロールシステムに通知します(大部分のモデルに装備)

堅牢な DIN レールによる設置(6)

CE、UL/cUL、CCC および TÜV の認証取得(7)

アプリケーション
堅牢な制御盤用電源ユニット

堅牢な制御盤内用電源ユニットはシステムの高稼働率をサポートします

お手伝いが必要ですか?

全てのお問い合わせについてはこちらからご連絡ください。