ステンレス製誘導型距離センサ

食品産業以外にも対応

ステンレス鋼製 BAWステンレス鋼製のセンサとシステムは安全・安定かつ衛生的な生産プロセスを実現するための条件をすべて備えています。ステンレスを使用した完ぺきな固定および接続技術により、最適な統合を約束します。

食品に適したステンレス鋼製ハウジングの材質と、腐食性の洗浄剤に対する実証済みの化学的耐久性により、Balluff センサは食品産業における水を使用し、衛生管理が求められる工程において最高の選択肢です。保護等級 IP67、IP68、IP69K により最高のシール性を確保しています。さらに 120 °Cまでの高温に耐えます。これにより長寿命とプロセス安全性が保証されます。すなわち他の要求が厳しい用途でも最高の品質が保証されます。

薬品工業や食品産業の標準です

ステンレス鋼製のセンサは豊富な製品ラインナップを取り揃え、医用工学、薬品工業、水を使用する分野で広くご使用いただけます。このシリーズのセンサは  シール性が高く、また各種工業用洗浄剤に対する耐久性が実証済みである点が特徴です。ステンレスを使用した保護等級 IP69K の精確に調整された固定および接続技術を使用しています。