コネクタおよび接続ケーブル – 様々な要求に対応

オートメーションのあらゆる領域に対応した広範囲のプログラム

すべてを 1 社で提供
最適で迅速なセンサおよびシステムの稼働のために、センサーメーカーから適切なコネクタと接続ケーブルを提供いたします。これにより迅速な統合がサポートされ、試運転までの所要時間も短縮されます。

フルレンジの品揃え
オートメーションのあらゆる領域に対応して豊富な接続ケーブルプログラムをご用意いたしました。接続ケーブル、リード線タイプ、バスコネクタおよびほとんどすべてのネットワークに対応したバスアクセサリ、サイズは M5 ~ M23、あるいは米国での使用に対応した 7/8“ を取り揃えています。

種々の材質 – 世界中で用途に応じて使用可能
使用する国や地域に対応した材質を選択可能です。ヨーロッパ向けには PUR および PVC ケーブル、アメリカ市場向けには TPE ケーブルをご用意いたしました。ハロゲンフリーおよびハロゲン含有の両仕様があります。制動チェーン用バリエーション、耐溶接スパッタバリエーション、あるいはロボット用のねじれ対応バリエーションもお選びいただけます。

これらのケーブルは、衝撃、クーラントや潤滑剤のような腐食性および摩耗性媒体といった過酷な条件下でも問題なく使用できます。Ecolab 承認仕様あるいは IP69K 仕様は、高い衛生基準が設定されている食品産業などの要件の厳しい領域での使用を保証します。

広範な対応温度:–40 °C ~ 180 °C
コネクタと接続ケーブルは、180 °C までの高温でも –40 °C までの低温でも使用可能です。

ほとんどすべてのネットワークに対応したフルレンジの品揃え

お手伝いが必要ですか?

全てのお問い合わせについてはこちらからご連絡ください。