小型で精巧

分解能 1 µm の磁気テープ式測長システム

分解能 1 µm の磁気テープ式測長システム磁気テープ式測長システム BML S1F は電子回路を内蔵した微小なセンサヘッドを備え、ごく限られたスペースで高精度の測距というときは場所を選ばずご使用になれます。その技術的な特徴により個々のアプリケーションに完璧に対応することができます。

適用可能な用途分野

リニアドライブ、レーザーカッター、印刷機、機械工業、打ち抜き加工、ロータリーテーブル

利点

カスタム仕様のソリューションに対応する技術的特徴:

  • 頑丈な金属製ハウジング:外部からの干渉を寄せ付けません
  • 縦置きおよび横置き:所要スペースが最小限で済みます
  • リニアまたは回転式に取り付け可能:汎用
  • ヒステリシスなし:方向を問わず常に精確です
  • 基準パルス:正確な位置決めが可能です
  • 最長 48 m までの測定スケール:多様なアプリケーションに対応

印刷ヘッドのミクロンレベルの精密な位置決めにより、完璧な印刷品質


お手伝いが必要ですか?

全てのお問い合わせについてはこちらからご連絡ください。