コネクタ

製薬および包装用に最適化されたハイクオリティ製品

ハイクオリティ

Balluff コネクタは製薬および包装産業の要求に見事に応えます。このハイクオリティ製品は Balluff テストラボで徹底的にテストされ、高度な要求を満たすために最適化されました。その結果、コネクタは製薬および包装産業で使用されるセンサおよびシステムに非常によく適合したものとなっています。

迅速かつ簡単な接続

Balluff コネクタは迅速かつ簡単な接続を保証します。このために細部まで考慮され、グリップボディに見やすい接続アシストが付いており、また LED はどの方向からもよく確認できます。そのため、光の条件が悪い場合でも機械のセットアップを助けます。

この新しいコネクタ は定評のある PUR 仕様のケーブルを備えているので、高品質が要求される用途に安心して使用できます。

その他の利点

  • ステンレス製メッシュ付きナット 1.4404
  • ドラッグチェーンに適合
  • 難燃性、IEC 332-2 準拠
  • ハロゲンフリー、IEC 60754-1 準拠
  • ECOLAB 試験合格
  • 過酸化水素水 耐性
  • UL-AWM 21198 準拠のケーブル構造
  • ニュートラルグレーのグリップボディとケーブル

お手伝いが必要ですか?

全てのお問い合わせについてはこちらからご連絡ください。