静電容量センサ

物体や充填レベルを確実に認識

  • 概要
  • コンポーネント

使用状態の静電容量センサ

コネクタおよび接続ケーブル 選択 静電容量センサ 選択 適合する固定具 選択

静電容量センサは、非導電性物質を含めてあらゆる液体、顆粒、粉体を認識し、充填レベルを検知します。直接にも容器壁を介しても測定できます。

利点

  • 非接触、摩耗なし、反作用なし、出力信号の暴れなし
  • センサの交換が簡単、容器のシール不要

静電容量センサ - ユーザの要求に適合


静電容量 Global センサ

最適な価格のための高度な技術

詳細

Smartlevel で限界が超えられます

最良の静電容量センサ

詳細

設計の自由度が増大

Mini 静電容量センサ

詳細

食品産業以外にも対応

ステンレス製静電容量センサ

詳細

完ぺきな防護

テフロンコーティング仕様の静電容量センサ

詳細

多くの人が熱望する

Hochtemperaturfeste kapazitive Sensoren bis
250 °C

詳細

可撓性、迅速固定、有利

静電容量式粘着センサ

詳細

充填レベルをアナログ的に計測

アナログ出力付き静電容量センサ

詳細
[未満]

お手伝いが必要ですか?

全てのお問い合わせについてはこちらからご連絡ください。