誘導型ポジショニングシステム

金属材質の物体の位置を検出する精密計測システムです

  • 概要
  • コンポーネント

誘導型ポジショニングシステムの使用

コネクタおよび接続ケーブル 選択 センサ 選択

誘導型ポジショニングシステム BIP は、金属材質の物体の位置を検出する精密計測システムです。このシステムは主に、駆動スピンドル、ツールやワークのクランプ装置のリニアな位置モニタリングに使用されます。

特徴

  • アブソリュート方式の測定原理、複数の測定範囲、ティーチング可能
  • 繰り返し精度と測定精度が高レベルです
  • 最適なリニアリティおよび少ない温度ドリフト
  • クランプ位置モニタ用に最適化されたハウジングデザイン
  • 距離に比例する IO-Link 出力信号
  • 標準出力は 0~10 V

お手伝いが必要ですか?

全てのお問い合わせについてはこちらからご連絡ください。