誘導型センサ

金属範囲の物体検知用の堅牢なセンサ

  • 概要
  • コンポーネント

誘導型センサの使用

コネクタおよび接続ケーブル 選択 誘導型センサ 選択 適合する固定具 選択

誘導型センサは、自動化技術でのプロセスの制御、ポジショニングおよび点検に使用されます。
堅牢なセンサが金属範囲の物体を検知します。 

利点

  • 非接触、摩耗しない、耐汚染性、耐短絡
  • 80x80 mm の直方体寸法までの径 3 mm 以上のデザインのものを供給可能

誘導型センサ – 要件に合わせて調整される


誘導型 Global センサ

種々の仕様が柔軟性を提供

詳細

厳しい環境ですか?それでも問題ありません。

特に厳しい環境での確実な切替え動作

詳細

省スペースの小型センサ

小型タイプの金属ハウジング入りセンサ - 極限の短さを実現

詳細

性能 MAX の Mini タイプ

狭いスペースでのポジション検知のための Mini 誘導型センサ

詳細

加圧下での使用に最適

最大 500 bar に耐える M5 および M8 センサ

詳細

極東向け輸出用

DC 2 線式誘導型センサ - センサの選択範囲を拡大

詳細

夢のサイズを持つ誘導型センサ

8x8-Shorties - 小型、堅牢、組み込み容易

詳細

正方形配列、実用的…

5x5 センサを使う 5 つの理由

詳細

強靭

Proxinox センサ - 腐食性媒体に耐えるステンレス製ハウジング

詳細

診断出力付き

DESINA 診断センサ

詳細

アナログ出力ですか?

金属製の対象物の位置、サイズおよび素材を検知

詳細

最高 160 ℃までの過酷なアプリケーション用

超耐熱誘導型センサ

詳細

小型部品をカウントしますか?

リングセンサ – 確実で迅速なソリューション

詳細

迅速かつ簡単な取付け

誘導型チューブセンサ

詳細
[未満]

お手伝いが必要ですか?

全てのお問い合わせについてはこちらからご連絡ください。