パッシブスプリッタ

  • 概要
  • コンポーネント

パッシブスプリッタの使用

コネクタおよび接続ケーブル 選択 パッシブスプリッタ 選択 適合する固定具

Balluff のパッシブスプリッタはプラスチック製および金属製の 完全密閉型ハウジングに収納されています。その 比類のないデザインは魅力的で、システムおよびマシンに組み込むのに最適です。本センサは、すべての標準プロファイルとベースプレートに簡単取り付けることができます - 中央部と追加の側部の固定穴を使用。

アプリケーション

軽量のプラスチックボックスは、パッキングマシンや組立およびハンドリングオートメーションなどの狭い取付け位置や可動部品への使用をお勧めします。完全密閉型の金属製スプリッタは、工作機械、自動車産業、成形機、鋳造工場などの厳しい環境で最大限の保護と高い機能性を保証します。

利点

  • LED による見やすい表示
  • 適応性の高い固定方法
  • 高い耐振動性および耐衝撃性

製品セレクタでお客様のご希望を入力してください。最適な製品が表示されます。


Global センサ用パッシブスプリッタ

簡単に統合できて低コスト

詳細

お手伝いが必要ですか?

全てのお問い合わせについてはこちらからご連絡ください。