Micropulse リニアスケール

過酷な条件下で移動量が大きい測定のための最高の選択肢です

  • 概要

過酷な環境条件の中で移動量が大きく高精度かつ 非常に信頼性の高い測定を行うには、Micropulse リニアスケールの出番です。高精度の出力信号は制御のアブソリュート信号として様々なインタフェースで使用できます。 非接触の動作方式のため摩耗がありません

利点

  • 分解能、再現性、リニアリティはいずれも高レベルです
  • 振動や妨害磁場の影響を受けません

アプリケーション

  • 油圧駆動システムのピストン位置検出(例:風力発電設備)
  • 射出成形機やマシニングセンタにおける直線運動の監視
  • 秤量ユニットやミキサーユニットのレベル制御

Micropulse リニアスケール  - ユーザーの要求に適合


重負荷シリンダも仕事が楽になります

1000 bar 耐圧仕様の Micropulse リニアスケール CD

詳細

防爆仕様です!

防爆区域用の Micropulse リニアスケール

詳細

「スリーインワン(3 in 1)」- 三重化の冗長化

より高度な安全要求に対応する距離測定システム

詳細

移動式距離測定

Micropulse リニアスケール AR を使用

詳細

耐候型シリンダフィードバックシステム

ケーブル保護システム付き Micropulse リニアスケール ProCompact

詳細
[未満]

お手伝いが必要ですか?

全てのお問い合わせについてはこちらからご連絡ください。