圧力センサ

高レベルの製品品質を持続的に確保

  • 概要
  • コンポーネント

圧力センサの使用

コネクタおよび接続ケーブル 選択 圧力センサ 選択 アクセサリ

BSP 圧力センサは気体および液体媒体の圧力測定に最適です。このセンサは工場オートメーションにおいて多用途に使用することができ、標準アプリケーションだけでなく要求の高いアプリケーションも簡単に解決することができます。さらに、非常にユーザフレンドリーで極めてコストパフォーマンスに優れていることも、このセンサの特長です。

利点

  • 信頼性の高い圧力測定
    Balluff BSP 圧力センサを使用することにより、お客様の製品の品質を常に優れたものに維持することができます。
  • システム圧を一目で把握
    Balluff 圧力センサは大きくて明るい LED ディスプレイを備えています。
  • 簡単な取付け
    ハウジングを 2 回転させることができるので機械への最適な取付けが行えます。
  • コンパクトな構造により柔軟な配置が可能
    センサを柔軟に配置できるので、制御キャビネット内でスペースを取りません。
  • 直観的なパラメータ設定
    一目でわかるメニューガイド(VDMA 規格に準拠)により圧力パラメータを迅速かつ簡単に設定できます。

圧力センサ – お客様のニーズに対応


周囲環境が過酷な高い温度域で

ハイエンド圧力センサ

詳細

お手伝いが必要ですか?

全てのお問い合わせについてはこちらからご連絡ください。