産業用 RFID システム向けに個別に設定可能なソフトウェア

御社の顧客に合わせて機能を定義してください。そして個別の用途範囲に対応させてください。

RFID ハンドヘルド BIS 用テンプレートおよびポータルソフトウェア、デスクトップ用 Visual Builder は、機械メーカーやプラントメーカーが顧客に個別のソリューションを提供できるようにします。

モバイルアプリケーション用のテンプレートソフトウェア

  • WLAN および Bluetooth 経由で情報をリアルタイムで伝送、パスワード保護による不正なアクセス防止
  • プロセスに対応したメニュー構成が直観的な操作を可能にします
  • ASCII コードの表示によりプレーンテキストでデータを解釈

各バージョンには、御社の顧客のニーズに合わせて調整可能な、固有の性能範囲が含まれます。個別のユーザーインタフェースと様々な機能を装備。これによって御社の顧客本位を実現します。同時にソフトウェアを再利用することができます。

モバイルアプリケーション用のポータルソフトウェア

ポータルソフトウェアは、テンプレートバージョンの機能およびその他の利点を提供します

  • バーコードの読み取りと RFID への書き込みによりメディアの不連続性を克服
  • クエリー機能でデータの比較
  • すべてをひと目で:検索機能で迅速にデータ検索
  • 様々なタイプの情報に対応する特別なテンプレート
  • データベースと手動でデータ交換、同様に XML 形式で通信
  • 他のアプリケーション用にデータを XML または CSV ファイルとして保存

固定式ソリューションに対応する Visual Builder

  • 各種画面を生成
  • プログラミングの知識がなくてもアプリケーションを開発可能
  • 御社の顧客に合わせた様々なライセンスモデル

 

 

産業用 RFID システム向けのカスタム化されたソフトウェア

RFID によるデータ通信をお客様の要件およびプロセスに合わせて最適に調整する必要がある場合、個別のソフトウェアが求められます。標準ソフトウェアは広範な用途範囲をカバーしています。しかし特別な課題では、カスタムメードのソリューションが求められます。

このため、お客様の指定に応じてモバイルおよび固定式のアプリケーションに対応するソフトウェアをプログラミングします。個別にカスタム化したソフトウェアによって、データは最も経済的な速度と柔軟性で処理が行われます。また、ユーザーインタフェースも優れた実用性を提供します。カスタム化されたソフトウェアで効率性をアップしてください。

 

モバイルアプリケーション 固定式アプリケーション
テンプレート ポータル カスタム化 Visual Builder カスタム化
バーコードの読取り
データの比較
パスワード機能
データをタグに書き込み、タグから読み取り
検索機能
データをハンドヘルドに保存し、転送
データを XML または CSV ファイルとして保存し、エクスポート
テンプレートは Windows™ インタフェースに準拠(2 つ目のソフトウェアを外部 PC に)
各種テンプレートの利用可能性
顧客固有のコンテキストでデータを表示
プロセス終了時に、信号音
WLAN 接続
プロセスステータスは、緑、黄色、赤のライトで表示

 

お手伝いが必要ですか?

全てのお問い合わせについてはこちらからご連絡ください。