De nieuwe generatie voor meer efficiëntie

Industrial RFID BIS V

Tot vier schrijf-/leeskoppen aan een evaluatie-eenheid aansluiten

Snelle contactloze datacommunicatie maakt u met Industrial RFID BIS V van Balluff duidelijk efficiënter. Want alleen BIS V beschikken over een geïntegreerde IO-Link-master en vier antennekanalen die onafhankelijk van elkaar parametreerbaar zijn en de aansluiting van max. vier schrijf-/leeskoppen mogelijk maken. Dit bespaart kosten, omdat op deze manier minder evaluatie-eenheden nodig zijn. Door de IO-Link-master beschikt u over een knooppunt voor bijkomende informatie, zodat u bijv. bijkomende sensoren direct kunt aansluiten en een eenvoudige netwerkstructuur kunt aanleggen.

BIS V zorgt voor een snellere gegevensoverdracht, korte cyclustijden en hoge gegevensveiligheid in HF- en LF-toepassingen.

Eenvoudig te bedienen

De krachtige BIS V biedt uitstekend comfort. Zo ondersteunen display en status-LED's de gebruiksvriendelijkheid. En door zijn USB-service-interface is standaardhardware eenvoudig aan te sluiten. Alle aansluitingen zijn makkelijk toegankelijk en compleet aansluitbaar.

Eenvoudige montage

De compacte EMC-beveiligde metalen behuizing met kleine afmetingen (170 x 60 x 40 mm) is perfect integreerbaar en eenvoudig te monteren. In schakelkasten of in het veld tot IP 67, aan DIN-rails of aan het profiel.

Toepassingsgebieden

Gebruik, montage en materiaalstroom zijn de belangrijkste toepassingsgebieden van deze krachtpatser voor de industriële omgeving. Zijn EMC-beveiliging maakt ook meer veeleisende omgevingen mogelijk.

Toepassingsvoorbeelden

  • Identificatietaken voor de materiaalstroombesturing in de industriële productie
  • Spoorgeleide transportsystemen in de machinebouw
  • Montage- en nevenmontagelijnen in de automobiel- en elektrische apparaatindustrie
  • Elektrohangbanen
  • Intralogistiek

Uw voordelen

  • Krachtig en kostenverlagend: slechts een evaluatie-eenheid voor vier schrijf-/leeskoppen
  • Geïntegreerde IO-Link-master vereenvoudigt de netwerktopologie
  • Comfortabel door status-LED's en display
  • Makkelijk te bedienen: steekbare aansluitingen en USB-service-interface
  • Eenvoudig te integreren: compacte bouwvorm
  • Montagevriendelijk
  • Profibuskoppeling als gangbare industriecommunicatie
  • HF-functie voor ISO 14443 en ISO 15693 met automatische herkenning