Opto-elektronische sensoren M18

BOS 18M achtergrondonderdrukking – competentie in elk lichttype

In de bouwvorm M18 met hoog vermogen zijn de Balluff lichtsensoren met achtergrondonderdrukking een echt highlight. Want deze staan voor u in verschillende lichttypes ter beschikking, zodat u naar wens eenvoudig kunt selecteren.

De uitstekend gefocusseerde straal van de laservariant detecteert de kleinste delen, groeven of boringen tot op 150 mm afstand absoluut betrouwbaar en precies.

Voor de detectie van objecten met kerven, gaten of openingen is grote lichtspot van de roodlichtvariant met 300 mm ideaal, want doorbraken en vrije plaatsen worden eenvoudig overbrugd.

U wilt uiterst precies de voorgrond van de achtergrond onderscheiden en dit ook op korte afstand – dat kan de 150 mm-roodlichtuitvoering het best.

Uw voordelen

  • Exacte, praktisch kleuronafhankelijke objectherkenning
  • Voor elke toepassing het passende lichttype
  • Laser of rood licht
  • Precieze instelling met potentiometer met 10 standen
  • Robuuste, identieke M18 metalen behuizing voor alle types
  • Universele bevestiging en uitlijning door groot aanbod aan montagetoebehoren

Toepassingsvoorbeeld (veerdetectie)