Betrouwbaarheid op maat

Micropulse wegopnemer BTL 7 redundant

De nieuwe Micropulse wegopnemer BTL 7 redundant is een robuust, contactloos en absoluut werkend wegmeetsysteem dat vrij configureerbaar is. Tot drie onafhankelijke meettrajecten en drie onafhankelijke elektronica zijn in één staaf compact verpakt. Daardoor zijn een redundante signaalopwekking en een hoge betrouwbaarheid gegarandeerd.

Kenmerken

  • Resolutie, herhalingsnauwkeurigheid tot 0,005 mm
  • Volledig metalen behuizing, beschermklasse IP 67
  • Meetbereiken 25…2000 mm
  • Germanische Lloyd-vergunning

Gebruik

De BTL 7 redundant is bijzonder geschikt voor toepassingen waarbij direct in het drukbereik van bijv. hydraulische cilinders aan een verhoogde veiligheidsbehoefte voldaan moet worden. Door zijn compacte afmetingen kan de nieuwe redundante staaf echter ook reeds geïnstalleerde niet-redundante wegmeetsystemen gewoon vervangen – vaak zonder stelaandrijvingen en inrichtingen voordien te hoeven wijzigen, omdat bij hem dezelfde schroefdraden/beschermbuizen als bij de Mircopulse wegopnemer BTL 5 ter beschikking staan. Voor het vervangen van dergelijke staafwegopnemers is de BTL 7 in de gangbaarste bouwvormen leverbaar.

Overzicht van de bouwvormen

BTL7-…-TB-… staafdiameter: 10,2 mm
schroefdraad: M18x1,5

BTL7-…-TZ-… staafdiameter: 10,2 mm
schroefdraad: ¾"-16UNF

BTL7-…-TT-… staafdiameter: 21 mm
schroefdraad: M30x1,5

BTL7-…-TK-… steekflens, ø 18h6

Bijkomend pluspunt: kostenbesparing door eenvoudigere en snellere ingebruikneming

Start- en eindpunt zijn over het volledige meetbereik met de pc makkelijk instelbaar. En zelfs complexe parametreringen kunnen eenvoudig en betrouwbaar uitgevoerd worden. Zo kunnen parameterrecords opgeslagen en geladen worden. De instelparameters kunnen ook gedocumenteerd worden.

Uw voordelen

  • Veiligheidsfunctie eenvoudig geïnstalleerd
  • Flexibiliteit in het veiligheidsconcept; redundantie selecteerbaar: 2-voudig of 3-voudig
  • Machineconstructie kan behouden worden.
  • Snelle ingebruikneming, karakteristiek over het volledige meetbereik instelbaar
  • Diagnose-LED's maken een optimaal overzicht van elk actief kanaal mogelijk
  • Contactloos en slijtvrij