Capacitieve niveaudetectie

Heel eenvoudig met de nieuwe Globalprox-serie

Balluff Globalprox-sensorenCapacitieve sensoren voor de niveaudetectie combineren veelzijdige toepassingsmogelijkheden voor de realisatie van uw toepassingen met de best mogelijke EMC-bescherming. De complete serie omvat M12-, M18- en M30-varianten in kunststof- en roestvrijstalen behuizing.

De capacitieve sensor registreert betrouwbaar het niveau van granulaten, poedervormige, viskeuze of vloeibare media. Stof, reflecties of objectkwaliteit en -kleur beïnvloeden hem niet. Schade aan de machine door droog lopen wordt op deze manier verhinderd. Ook bij de lekkagebewaking, zoals aan hydraulische kasten zorgen capacitieve niveausensoren voor zekerheid.

Alle toestellen kunnen via potentiometers heel goed aan uw toepassing aangepast worden. De niet vlakke schakelkarakteristiek biedt verbeterde eigenschappen bij de compensatie van aankoekingen die met materiaal in contact komen.

Capacitieve GlobalProx-sensor bij de niveaudetectie

Balluff Globalprox-sensoren in gebruik