Beter op veilig spelen – gegevens gewoon aanschroeven!

13,56 MHz-RFID-dataschroef voor metalen omgeving

Niet altijd is het mogelijk om een werkstukdrager in het productieproces te gebruiken. Als toch de informatie direct aan het object meegestuurd moet worden, dan is het absoluut nodig om de gegevensdrager makkelijk aan het object te kunnen bevestigen en opnieuw los te kunnen maken. Een schroef is hiervoor uitstekend geschikt.

Voor een metalen omgeving zijn er bij RFID-dataschroeven met 13,56 MHz, die altijd opnieuw gebruikt kunnen worden. Ze zijn in verkrijgbaar in hoge beschermingsklasse en werken vanaf grotere afstanden betrouwbaar. Door ISO 15693 zijn ze wereldwijd inzetbaar.

Toepassingsgebieden

  • Tracering van onderdelen in productieprocessen
  • Closed-Loop-toepassingen waarin de gegevensdrager altijd opnieuw gebruikt wordt
  • Identificatie van productie-inrichtingen, zoals bijv. persgereedschap
  • in de montage

Uw voordelen

  • Met hoge beschermingsklasse
  • Gegevensdrager in schroefvorm voor eenvoudige bevestiging
  • Grote afstanden voor meer flexibiliteit in uw toepassing
  • Door ISO 15693 wereldwijd inzetbaar