Ultrasone sensoren

Voor de afstands- en doorhangcontrole

Balluff Ultraschall-SensorenUltrasone sensoren voor de analoge afstandsmeting onderscheiden zich door reikwijdtes tot 6 m. Bij een resolutie van 0,2 mm garanderen ze door het continu meten de precieze object- en niveaubewaking. Analoge uitgangen zijn in 0...10 V DC of 4...20 mA verkrijgbaar. Ze zijn met vaste of variabele stijging of met een variabele stijging met twee schakelpunten verkrijgbaar. Met de bijkomende schakelpunten voert een sensor dus het werk uit waarvoor anders twee sensoren nodig zijn. Want naar keuze kunnen een of twee schakelpunten ingezet worden, kan zuiver analoog gewerkt worden of kan analoog met twee schakelpunten gecombineerd worden. Dit biedt meer flexibiliteit, grotere efficiëntie en verhoogt de betrouwbaarheid van de toepassing.

Uw voordelen

  • Moeilijke toepassingen makkelijk oplossen, bijv. geluidsisolerende materialen, zoals schuimstof, piepschuim etc.
  • Kritieke milieu-omstandigheden veilig beheersen, bijv. vuil, stof of mist
  • Onafhankelijk van het object uiterst precies detecteren

Niveau efficiënt bewaken

De ultrasone sensoren laat zich door mediumeigenschappen niet uit zijn lood slaan. Want contactloos herkent hij betrouwbaar bijna alle poederachtige, pasteuze en vloeibare materialen.