Industrial RFID BIS U – met hoge reikwijdte

Grote datahoeveelheden in hoogdynamische toepassingen snel detecteren

Voor maximale veiligheid en 100 % kwaliteit

Industrial RFID BIS U zorgen met snelle schrijf-/leescycli voor een flexibele communicatie, ook bij grote datahoeveelheden en in hoogdynamische toepassingen. Zo garandeert BIS U 100 % kwaliteit en overbrugt met 6 m reikwijdte zelfs grote afstanden. En dit bijzonder economisch omdat BIS U meerdere gegevensdragers in een keer detecteert en verder verwerkt.

Uw voordelen

  • UHF-technologie (868 MHz, EU en 928 MHz, VS)
  • Meerdere gegevensdragers tegelijk detecteren en evalueren
  • Schrijf-/leesafstand tot 6 meter (afhankelijk van omgevingsomstandigheden)
  • Snelle gegevensverwerking ook in dynamische toepassingen
  • Meer procestransparantie
  • Robuuste metalen behuizing