IO-Link-IP-20-sensorhubs

Voor de eenvoudige integratie in de machine

Eenvoudig installeren met IO-Link onder IP-20-voorwaarden

De maximaal 16 kanalen van de IP-20-IO-Link-sensor-/actorhub zijn vrij configureerbaar (ingang/uitgang) en voldoen aan de eisen van een voordelige flexibele bedrading. IO-Link wordt met een 4-polige standaardsensorkabel aangesloten. De aansluiting van de periferie gebeurt via aftrekbare schroefklemblokken.

IO-Link tot in het bedieningspaneel!

De compacte bouwvorm maakt eenvoudig en consequent de inbouw in schakelkasten en bedieningspaneelbehuizingen mogelijk. De kunststof behuizing eenvoudig op een draagrail volgens EN 60175 aanbrengen, vastklikken – klaar.

IO-Link voor de integratie in toestellen en toestelbouwgroepen

Voor de integratie in ruimtelijk beperkte complexe functie-eenheden zijn printplaatvarianten verkrijgbaar die via afstandsbouten geïntegreerd kunnen worden.

Voordelen van de sensorhub

  • Ingangen kunnen, afhankelijk van de behoefte, via de parametrering als verbreek- of maakcontact geprogrammeerd worden
  • Eenvoudige integratie van antivalente sensoren volgens DESINA
  • De max. sensorlaststroom bedraagt 500 mA
  • Max. laststroom per uitgang: 2 A