Uitstekende netwerktechniek voor betrouwbare gegevenstransfer en meer efficiëntie

IO-Link

Wat maakt IO-Link zo bijzonder?

Als gestandaardiseerde, universeel inzetbare en uniforme interface in de besturingstechniek brengt IO-Link alle sensorsignalen aan de besturing over en geeft besturingsgegevens tot in het onderste actorniveau door. Automatisering wordt nog krachtiger, omdat met IO-Link sensoren en actoren door de hogere besturing geparametreerd en gediagnosticeerd kunnen worden. IO-Link maakt eindelijk de doorgang van het controlesysteem tot aan het sensor/actorniveau mogelijk. En dit op een eenvoudige manier. Want met IO-Link kunnen de verschillendste sensoren en actoren zonder ombouwen snel en via een standaard driedraadsleiding bedraad worden. Speciale bussystemen zijn niet nodig omdat IO-Link veldbusonafhankelijk functioneert.

Voordelen voor alle domeinen van de automatisering

IO-Link biedt een aanzienlijk optimaliserings- en kostenverlagingspotentieel in de levenscyclus van machines en installaties: door eenvoudige installatie, centrale parametrering via de besturing en permanente diagnoses, zodat op deze manier verschillende domeinen, zoals logistiek en planning, installatie en ingebruikneming, service en onderhoud immens profiteren. Bovendien is de beschikbaarheid van de installatie duidelijk verhoogd. Hier kunt u gedetailleerd zien waarom dat op alle vlakken zo goed functioneert.

Logistiek en planning → geringere kosten

  • Vereenvoudigd voorraadbeheer door uniforme universele interface voor alle varianten
  • Minder planning en beheer, omdat varianten en interfaces duidelijk gereduceerd worden
  • Lagere kosten door eenvoudige, ongepantserde industriekabels
  • Verhoogde investeringszekerheid door open standaard voor alle fabrikanten
  • Goed uitgerust voor toekomstige eisen door de grootst mogelijke flexibiliteit bij de projectering

Service en onderhoud → minder kosten

  • Minder service door automatische bijstelling
  • Langere machinelooptijden door betrouwbare foutherkenning en -lokalisering, snelle sensorvervanging en centrale gegevensinstelling
  • Minder onderhoud door vooruitziende foutherkenning

 Installatie en ingebruikneming → grote tijdwinst

  • Eenvoudige integratie in de veldbuswereld door een uniforme interface en traditionele gepantserde industriekabels
  • Korte ingebruiknemingstijden omdat de besturing voor de parametrering zorgt
  • Stapsgewijze uitbreiding door gelijktijdig gebruik van binaire en analoge sensoren/actoren

 Werking installatie → indrukwekkende stabiliteit

  • Hoge precisie van de automatisering door directe gegevensoverdracht
  • Centrale parametrering door besturing – ook over grote afstanden
  • Veilige bijregeling, omdat de gegevensbewaking permanent verloopt (bijv. behoud van een ingesteld niveau, een schakelhysterese)
  • Snel vervangen van de sensor en vlotte formaatwissel door centrale parametrering
  • Standaard- en IO-Link-sensoren/actoren tegelijk inzetbaar