Micropulse wegopnemer BTL 7

De nieuwe maatstaf in de industriële hydraulica

Balluff BTL7Micropulse wegopnemers BTL zijn robuuste wegmeetsystemen voor extreme omgevingsomstandigheden. Betrouwbaar tot 600 bar bevat de hogedrukbestendige edelstalen buis het eigenlijke meettraject. Hun meetbereik ligt tussen 25 en 7600 mm, waarbij begin- en eindpunt afhankelijk van de gebruiksomstandigheden flexibel ingesteld kunnen worden. Het systeem is uitermate geschikt voor het gebruik in hydraulische cilinders voor de positieterugmelding of als niveaucontrole in agressieve media in de levensmiddelen- en chemische industrie.

Uw voordelen

Productiekosten verlagen

  • Parametrering via USB-interface
  • Easy-setup voor de correctie van het meetbereik
  • Snelle ingebruikneming

Hogere functionaliteit

  • Positie- en snelheidswaarde
  • Dubbele positiemeting

Hogere bedrijfszekerheid

  • Status-LED's voor de diagnose en bedrijfstoestand
  • Verhoogde schok- en trillingsbestendigheid

Micropulse wegopnemer in gebruik