Micropulse niveausonde SF

Hoogste precisie voor levensmiddelen en hygiëne

Balluff BTL SF niveausondeDe niveausonde BTL-SF staat voor continu precies meten in toepassingen waarbij uiterste hygiëne vereist is. Van corrosievrij roestvrij staal en met afgeronde kanten heeft hij een hoge oppervlaktekwaliteit. Hij voldoet aan de hoogste internationale hygiënestandaards en voldoet zo aan alle voorwaarden om de strenge normen van de levensmiddelenindustrie makkelijk om te zetten. Met de niveausonde BTL-SF gebruikt u daarom de beste kwaliteit. En dit direct van de fabrikant.

Internationaal gecertificeerd

  • 100% roestvrij staal garandeert de hoogste hygiënestandaards en een lange levensduur
  • Internationale certificaten garanderen de hoogste kwaliteit
  • Continu precies meten in het μm-bereik zorgt voor een hoge afvulkwaliteit

Uw voordelen

  • Neutraal tegenover alle vloeibare media
  • Compenseert schuim en levert zo betrouwbare niveauwaarden
  • Justeervrij te installeren
  • In ingebouwde toestand makkelijk te reinigen (CIP – Clean in Place)
  • Voor procestemperaturen tot 130°C (SIP – Sterilistation in Place)
  • Gestandaardiseerde interfaces garanderen een flexibele inbouw
  • Internationaal gecertificeerde kwaliteit garandeert een wereldwijde verkoop van uw installatie
  • Stijgend en dalend signaal beschikbaar

Micropulse niveausonde SF in gebruik