Opto-elektronische sensoren BOS 50K

BOS 50K-roodlichtfamilie met hoge reikwijdte

De nieuwe sensoren van de bouwreeks BOS 50K vormen een complete familie met eenweg-en reflectiefotocellen alsook lichtsensoren met en zonder achtergrondonderdrukking. Dat biedt gebruikers grote flexibiliteit bij talrijke toepassingen.

Toepassing

De optische sensoren werken met rood licht en combineren top-performance met compact formaat. Het rode licht van deze optosensoren kijkt zichtbaar verder, zodat een veilige objectherkenning ook bij grote afstanden of moeilijke omgevingsomstandigheden gegarandeerd is. Daardoor zijn de allrounders voor het gebruik in talrijke branches van de automobielindustrie tot de houtverwerking uitstekend geschikt.

Eenvoudige installatie

Door hun heldere, goed zichtbare lichtvlek met scherpe contour zijn de sensoren makkelijk af te stellen. De instelling is met de robuuste potentiometer snel, makkelijk en toch precies mogelijk. Ook de montagevriendelijke kunststofbehuizing is snel geïnstalleerd – door zijn robuustheid ook in ruwe omgeving. Alle types hebben een 4-polige M12-aansluiting en een PNP-schakeluitgang. Hun uitgangsfunctie is als maakcontact of antivalent leverbaar. (zowel NPN alsook verbreekcontact op aanvraag mogelijk.)

Functiezekerheid

Goed zichtbare indicatie-LED's zorgen voor eenvoudige functiecontroles tijdens het lopende bedrijf. En vooral de lichtsensor met achtergrondonderdrukking biedt door foutindicatie en foutuitgang een hoge bedrijfszekerheid.

Types
Lichtsensor met HGA tot 2 m tastwijdte

  • Bijna kleuronafhankelijke objectherkenning dankzij geringe grijswaardeverschuiving
  • Precieze aanpassing aan de toepassing met 10-slags potentiometer
  • Hoge bedrijfszekerheid door foutindicatie en foutuitgang

Diffuse lichtsensor tot 2 m tastwijdte

  • Geen reflector of tweede toestel nodig
  • Precieze aanpassing aan de toepassing met 270°-potentiometer
  • Functiereserve-indicatie voor de eenvoudige afstelling en bewaking tijdens het bedrijf

Reflectiefotocel tot 22 m reikwijdte

  • Betrouwbaar bij glanzende objecten door hoogwaardige pool
  • Precieze aanpassing aan de toepassing met 270°-potentiometer
  • Makkelijke afstelling ook bij grote afstanden

Eenwegfotocel tot 60 m reikwijdte

  • Immuun tegen vreemd licht – met intelligente elektronica en optische filters
  • Precieze aanpassing aan de toepassing met 270°-potentiometer
  • Van ver in zicht: zichtbaar rood licht met hoge reikwijdte

Toepassingsvoorbeeld

Eenwegfotocellen bewaken in zagerijmachines inlopende boomstammen, zodat deze correct uitgelijnd en gezaagd kunnen worden. Hun hoge reikwijdte maakt ook een veilige plaatsing van de sensoren buiten het transportbereik mogelijk. Het zichtbare rode licht maakt de uitlijning van de sensoren makkelijk en zorgt hiermee voor een uitstekende kwaliteit van het gezaagde hout.