5-Port-Ethernet-Switch

Systeemcomponenten eenvoudiger met ethernet koppelen

De op ethernet gebaseerde netwerksystemen worden in de industriële automatisering alsmaar belangrijker. Ze zijn snel te installeren en leveren procesgegevens eenvoudig aan de besturing.

Bij Balluff krijgt u niet alleen een hele reeks op ethernet gebaseerde systemen en netwerkcomponenten zoals Profinet of ook Ethernet/IP voor de machine- en installatie-uitrusting. Bij ons beschikt u nu ook over een compleet ethernetsysteem. Want we hebben ons ethernetprogramma met de 5-Port-Switch uitgebreid: ethernetsysteemcomponenten zijn zo makkelijker met ethernet te koppelen.

Met de 5-Port-Switch is het nu mogelijk om vijf ethernetdevices op een component stervormig te verbinden. Hierbij ondersteunen de RJ45-ports zowel de transmissiesnelheden 10 alsook 100 Mbit/s.

De transmissiesnelheid wordt via de auto-negotiation-functie automatisch ingesteld. Bedradingsfouten worden door de autocrossingfunctie uitgesloten. De module herkent automatisch welk kabeltype gebruikt wordt.