Micropulse wegmeetsysteem BTL6-­V11V staaf BZ

met VARAN­-realtime­-Industrial­-Ethernet

VARAN-feedbacksystem voor hydraulisch geregelde assen

Met de Micropulse BTL6-V11V staaf brengt Balluff het eerste integreerbare wegmeetsysteem met VARAN-real-time-Industrial-Ethernet op de markt. Micropulse staafwegmeetsystemen zijn in het drukbereik van de hydraulische cilinder geïntegreerd. Daar meten ze direct de actuele zuigerpositie. Met de dynamische, reproduceerbare en uiterst precieze meting wordt een optimale regelkwaliteit van de hydraulische as bereikt. De extreem snelle en betrouwbare realtime gegevensoverdracht van het VARAN-Industrial-Ethernet en de precieze dynamische meting van de zuigerpositie van de Micropulse BTL maken het systeem voor het gebruik in veeleisende toepassingen met geregelde assen bijzonder geschikt.

Kenmerken

  • Contactloos registreren van de meetpositie
  • Drukvast tot 600 bar (1000 bar) voor de directe integratie in het drukbereik
  • Ongevoelig voor vervuiling, IP 67
  • Ongevoelig voor schokken en trillingen
  • Absoluut uitgangssignaal
  • Meetlengte tot 4000 mm
  • Eenvoudige en snelle montage
  • Een-stekkeroplossing spaart systeemkosten
  • Resolutie 15 µm
  • Lineariteitsafwijking ± 200 µm

Wat VARAN-realtime-Industrial-Ethernet biedt

VARAN-realtime, Hot-Plug, open, betrouwbaar, geoptimaliseerde kosten!
Typische kenmerken van de open VARAN-interface zijn een snelle gegevensoverdracht in real time met cyclustijden < 100 µs, eine automatische Adressierung, ein Hot-Plug-in, eine hohe Ausfallsicherheit, geringe Implementierungskosten, eine einfache Wartung und ein schneller Service mit entsprechenden Service- und Diagnosetools.

Ideaal voor de aandrijftechniek
De harde en betrouwbare realtime gegevensoverdracht maakt van de VARAN alsmaar meer een standaard in de aandrijftechniek.

Materiaal en installatiekosten verlagen

Vooral bij de installatie kunnen door de een-stekkeroplossing bij materiaal en arbeidstijd enorm veel kosten bespaard worden. Elke bespaarde steekverbinding betekent dat een aanzienlijke bron van fouten geëlimineerd wordt.

VARAN-voordelen in een oogopslag

Harde realtime
cyclustijden < 100 μs, Jitter < 100 ns
Elk bevel wordt door de ontvanger onmiddellijk bevestigd.

Hoge gegevensveiligheid en fouttolerantie
Onbevestigde berichten worden nog in dezelfde buscyclus herhaald.

Flexibele netwerktopologie
Modulaire machinestructuren: ster-, lijn- en boomtopologieën zijn naar wens combineerbaar.

Voordelig
Op het prijsniveau van een veldbuskoppeling, omdat voor manager en client voordelige standaardcomponenten ingezet worden.

Open standaard
VARAN-bus is een open standaard en onafhankelijk van de fabrikant.

Bus en voeding in een kabel
Signaal- en vermogensgeleiding met connector en hybride kabel

Hot-Plug-compatibiliteit
In het lopende bedrijf

Meer informatie over VARAN-realtime-Industrial-Ethernet vindt u op www.varan-bus.net