Micropulse wegopnemer BTL6 profiel PF IO­-Link

Makkelijk te configureren – tijdbesparend installeren en in gebruik nemen

Micropulse wegmeetsystemen in de profielbehuizing PF zijn contactloos en absoluut metende systemen voor de precieze detectie van meettrajecten. Ze onderscheiden zich door hun erg platte bouwvorm en de robuuste opbouw met hoge beschermingsklasse IP 67. De actuele asposities worden door de positiegevermagneet door de wand van het aluminiumprofiel "gemarkeerd".
Deze wegmeetsystemen verdragen een zijdelingse verplaatsing alsook een hoogteverplaatsing tot 15 mm.

Voordelen en kenmerken van het profiel PF

  • Erg platte bouwvorm, voor eenvoudig overlopen
  • Contactloos detecteren van de meetpositie
  • Ongevoelig voor vervuiling, IP 67
  • Ongevoelig voor schokken en trillingen
  • Absoluut uitgangssignaal
  • Meetlengte tot 4570 mm
  • Resolutie 1 µm
  • Lineariteitsafwijking ± 200 µm
  • Error- en status-LED

Contactloze wegmeettechniek met IO-Link

De Micropulse PF IO-Link is een absoluut en contactloos metend wegmeetsysteem dat permanent met een interval van 1 ms meetwaarden in µm ter beschikking stelt. Deze meetwaarden worden via IO-Link direct digitaal overgedragen.

IO-Link is een punt-tot-puntverbinding onder willekeurige netwerken. Een IO-Link-systeem bestaat uit een IO-Link-device, bijv. een sensor of actor, een IO-Link-master alsook de bekabeling. Mastermodules zijn met alle gangbare veldbusprotocollen beschikbaar. De Micropulse PF IO-Link-device wordt via een maximaal 20 m lange standaard sensor-/actorleiding aan de master gekoppeld. De Micropulse PF IO-Link werkt met de communicatiesnelheid COM3 (230 kB), die met een 1.1 master een procesdatacyclus van 1 ms bereikt. Via IO-Link kan de userinterface aan de hand van een IODD (IO Device Description) in het engineeringsysteem afgebeeld worden. Op basis van de permanente informatiestroom worden alle gegevens centraal en consistent opgeslagen, zodat een parametrering altijd mogelijk en reproduceerbaar is.

Uw meerwaarde met het profiel PF IO-Link

  • Makkelijk te configureren, snel te installeren en in gebruik te nemen
  • COM3, 1 ms procesdatacyclus mogelijk, betrouwbaar snelle bewegingen detecteren
  • OTF, automatisch parametreren bij lopend bedrijf (on the fly)
  • Permanente bewaking en diagnose
  • Hoge transmissiesnelheid, snelle procesdatacyclus
  • Voordelig te bekabelen door standaard-M12-kabelsteekverbinder
  • Makkelijk in de besturing te integreren via standaard IO-Link-modules of sensorhubs
  • Voor de harde industriële omgeving, toepassing met IO-Link-masterbouwgroepen in IP 67 van Balluff