Capacitieve standaardsensoren

BCS Q40 Uniflat – compact in platte bouwvorm

Kapazitiver Sensor BCS Q40 von BalluffHet voordelige standaardsegment van capacitieve sensoren voor de object- en niveaudetectie is er nu ook in erg platte bouwvorm: in de compacte kunststofbehuizing in 40x40x10 mm. Met kabel- of pigtail-aansluiting.

Toepassing

De capacitieve sensor BCS Q40 Uniflat herkent olie of granulaat door 6 mm dikke niet-metalen wanden. Door de montage aan de bodem van het reservoir wordt hij de ideale lekkagemelder.

Toepassingsvoorbeelden

  • Inhoud in toevoersystemen controleren
  • Inhoud in verpakkingen controleren
  • Niveau door karton opvragen
  • Lekkage herkennen 

Schakelafstand

Zij schakelafstand is van 1 tot 20 mm fijn instelbaar. Daarvoor staat een 20-slags potentiometer ter beschikking.
Als pigtail biedt de capacitieve Q40 Uniflat een PNP-uitgang, die ofwel als maakcontact of als verbreekcontact leverbaar is.
Bij de kabelvariant is de uitgang bijkomend als NPN codeerbaar. Hierbij kunnen zowel NPN alsook PNP natuurlijk als verbreekcontact of maakcontact ingesteld worden.

Inbouw

De capacitieve sensor BCS Q40 Uniflat is vlak inbouwbaar en met schroeven, kabelbinders of hoeken verschillend te bevestigen. Bovendien zorgt zijn universele 45°-kabeluitgang voor bijkomende flexibiliteit.

Bevestigingsmogelijkheden

  • M4-doorgangsschroeven
  • M3 met verdraaibeveiliging voor moer aan beide zijden
  • Verzonken M4-montage met schroef DIN 920
  • Hoekhouder voor Balluff montagesysteem beschikbaar
  • Kabelbinder voor het bevestigen aan reservoirs en buizen

LED-indicatie voor bedrijfsspanning en schakeltoestand