IO-link universeel inschakelen

IO-Link 1.1 biedt onbeperkte mogelijkheden

Universele IO-Link-koppeling – onbeperkte mogelijkheden
Via de module BNI IOL-771-000-K027 is elke willekeurige elektrische unit– alle toestellen dus – met 16 in-/uitgangen open voor IO-Link. Dicht bij het proces kunnen op deze manier pompen, signaallampen, bedieningspanelen, ventieleilanden, schakeleenheden, overdrachteenheden en nog veel meer op een eenvoudige manier met het besturingsniveau verbonden worden. Een standaard sensorkabel is voldoende.

De module biedt aan een zijde een open kabel met - afhankelijk van de uitvoering - 10 of 18 aders en aan de andere zijde de snelle IO-Link-aansluiting via de standaard sensorleiding. Aan de vereisten voor een voordelige flexibele bedrading is hiermee voldaan. Want IO-Link 1.1 wordt met een 4-polige kabel aangesloten.

Het wegvallen van een omslachtige meervoudige bekabeling maakt niet alleen slanke bekabelingsconcepten mogelijk, maar spaart ook plaats, tijd en geld.

IO-Link garandeert doorlopende diagnoses voor kortsluiting, kabelbreuk en overbelasting. En IO-Link maakt de module centraal parametreerbaar. De 16 kanalen van de universele IO-Link-koppeling zijn vrij als in- of uitgangen via de besturing te configureren. Elke ingang kan bovendien als verbreek- of maakcontact geprogrammeerd worden.

Voordelen van IO-Link 1.1

  • Compacte adapterbehuizing voor de directe aansluiting aan verschillende toestellen
  • Door IO-Link universeel en onafhankelijk van veldbus
  • Koppeling met besturingsniveau met gewone sensorkabel, vermindert de bekabeling
  • Varianten met 8 of 16 in-/uitgangssignalen beschikbaar
  • Elke poort vrij parametreerbaar en als uitgang of ingang te gebruiken
  • Ingangen als verbreek- of maakcontact programmeerbaar
  • Max. laststroom per poort 350 mA
  • Max. laststroom totaal 1,2 A
  • Met een 1.1-IO-Link-Master: volle 1.1 functionaliteit zoals databehoud en uitgebreid frame

De module met 16 in-/uitgangen is al beschikbaar. De module met 8 in-/uitgangen is in het voorjaar van 2013 verkrijgbaar.