Lichtsensor met enorme reikwijdte

Opto-elektronische sensoren BOS 50K – Super-Long-Range-Technology

Voor complexe taken

In de industriële automatisering worden conventionele diffuse lichtsensoren vaak ingezet. Deze bereiken echter vaak hun grenzen als het om grotere schakelafstanden gaat. Maar niet de nieuwe Balluff lichtsensoren met Super-Long-Range-Technology. Ze kunnen complexe taken aan waar energetisch werkende sensoren wegens hun reikwijdte faalden.

Tastwijdte tot 3,5 m

De krachtige lichtsensoren van de productfamilie BOS 50K onderscheiden zich door een maximale tastwijdte van 3,5 m. Ze zijn eenvoudig te bedienen. En snel en precies afstellen wordt door de extreem goed zichtbare rode lichtvlek ondersteund.

IO-Link

In IO-Link-uitvoering zijn zelfs vier individueel configureerbare schakelpunten mogelijk. Bijkomende IO-Link-features, zoals bijv. het kunnen vastleggen van een schakelbereik, zorgen voor nog veelzijdigere toepassingsmogelijkheden van de nieuwe Super-Long-Range-lichtsensoren BOS 50K.

Uw voordelen

  • Lichtsensoren voor tot nu toe onbereikte schakelafstanden
  • Voor de herkenning van zwak reflecterende objecten
  • Makkelijk af te stellen: precieze, duidelijk zichtbare roodlichtspot
  • Comfortabel instelbaar: met Teach-in of IO-Link
  • IO-Link: tot 4 schakelpunten individueel configureerbaar

Toepassingsvoorbeeld

BOS 50K Applikation