Sensoren en systemen voor de aandrijvings- en vloeistoftechniek

Met het passende sensorprincipe voor de optimale oplossing

Als de vloeistof- en aandrijvingstechniek ook in de toekomst concurrerend moet zijn, moeten hier toegepaste machines een hoger automatiseringsniveau en minimale stilstandtijden garanderen. Hiertoe moet bijvoorbeeld aan volgende eisen worden voldaan

  • productvervanging via toetsenbord
  • grote energie-efficiëntie
  • hogere cyclustijden
  • grotere beschikbaarheid
  • korte overschakeltijden

Balluff-wegmeettechniek is uitstekend voorbereid op deze uitdagingen. Verder biedt Balluff-wegmeettechniek een brede portfolio voor vele verschillende toepassingen - zoals in de machinebouw of voor de opwekking van hernieuwbare en conventionele energie. Met het geschikte sensorprincipe kunt u uw optimale oplossing realiseren.

Micropulse-wegmeetsysteem BTL – staaf
het feedbacksysteem voor hydraulische assen geïntegreerd in het drukbereik van de cilinder

  • drukbestendig tot 1000 bar
  • analoog, digitaal, veldbussen, Ethernet
  • met internationale Ex-goedkeuringen
  • in edelstalen behuizing van 34 mm

 

Micropulse-wegmeetsysteem BTL – profiel
de rendabele oplossing voor externe opbouw

  • robuust en universeel
  • meerdere posities met één systeem
  • analoog, digitaal, veldbussen, Ethernet
  • maximaal 15 mm afstand tussen positiegever en systeem. Dat is contactloos!

 

Magneetgecodeerd weg- en hoekmeetsysteem BML
absoluut en uiterst nauwkeurig

  • Resolutie tot 1 µm
  • absoluut of incrementeel
  • contactloos, voor snelle regeltoepassingen
  • klein ontwerp

 

Tegen hoge druk bestendige inductieve sensoren BES
registreren klepposities en de eindposities van onder druk staande hydraulische cilinders

  • oliedrukbestendig tot 500 bar
  • veelzijdige ontwerpen: mini, kort, breed, lang
  • binair of analoog
  • Ex-beveiligd

 

Magnetische cilindersensoren BMF
voor betrouwbare positieherkenning op pneumatische aandrijvingen

  • zeer nauwkeurig en betrouwbaar schakelgedrag
  • contactloos en slijtvast
  • robuust
  • kleine behuizing, vlak inbouwbaar

 

Druksensoren BSP
flexibel en betrouwbaar druk registreren

  • compact behuizingsontwerp
  • IO-Link, analoog, digitaal
  • lokale drukindicatie
  • tot -40°C