BVS-E universele vision sensor

Een allrounder met een uitgebreid scala aan toepassingen

Diversiteit aan applicaties
Het uitgebreide scala aan toepassingen voor de BVS-E universele vision sensor is zeer divers:

  • Van productie en aanwezigheid controle,
  • Lezen en controleren van de codes,
  • Tot meer uitdagende toepassingen, zoals positioneren van componenten en onderdelen

In elke positie
Dankzij de bijzonder krachtige, op contour gebaseerde beeldverwerking tools, kunnen alle onderdelen in elke positie worden gelokaliseerd, gecontroleerd en geteld. Daarbij is het mogelijk, om de configuratie en de positie van onderdelen via een interface over te dragen.

Betrouwbaar detecteren en identificeren van verschillende codes met een hoge snelheid
Bijzonder snel en betrouwbaar uitlezen van de barcodes en data matrix-codes. Maximaal 40 codes per seconde, kunnen worden gelokaliseerd, gelezen en gecontroleerd. Dat maakt de BVS-E zo uniek.

Uw voordelen

  • Met één producttype, een diversiteit aan functionaliteiten: Reductie van producten in het magazijn.
  • Op contour gebaseerde analyse: lokaliseren en inspecteren van onderdelen
  • In elke positie
  • Ethernet TCP/IP- en RS232 interface: positie van onderdelen en inspectie resultaten, zijn beschikbaar voor de SPS, en garanderen een verbeterde proces voortgang
  • Snelle positie bepaling, lezen en verificatie van codes. Betrouwbaar, zelfs bij hoge snelheden

Uitgebreid scala aan diensten

Voor de vision sensor applicaties, kunt u gebruik maken van onze

  • Application consult
    Bespreek uw technische vragen met onze TecSupport en u kunt profiteren van onze expertise.
  • Ondersteuning tijdens de inbedrijfstelling
    Voor een snelle start van de productie, programmeren wij voor u de vision sensor – bijvoorbeeld bij het opzetten van een optische controle.