Las-vaste Factor 1 sensoren

In een gecoate stalen behuizing

Machines die in productielijnen in de auto-industrie staan opgesteld worden blootgesteld aan las spatten. Toegepaste conventionele las vaste sensoren, zijn gevoeliger vanwege hun mechanische opbouw.

Daarom heeft Balluff een kwalitatief hoogwaardige keramische coating ontwikkeld, voor las vaste Factor 1 sensoren. Dit verhindert lassen spetters zich af te zetten op de behuizing, is slijtvast en ideaal bij schoonmaken, omdat het is gebaseerd op een mix van keramiek-PTFE. Dit verhoogt de levensduur aanzienlijk. In het bijzonder, biedt de robuuste stalen behuizing van de las vaste sensoren, een hoge mate van functionele betrouwbaarheid.

Verdere voordelen

  • Hoge betrouwbaarheid in de applicatie, zelfs in direct contact met het product zelf
  • De behuizing en de sensor label zijn geoptimaliseerd voor de automobiel industrie
  • Ideaal voor toepassingen met variabele detectie object materialen (staal, Al, CuZn en Cu)
  • Steelface sensor 20 x 32 mm: hoge-kwaliteit keramische coating, las spetter vast
  • Eenvoudige installatie en integratie dankzij het compacte ontwerp

Toepassingsgebieden

  • Las apparatuur
  • Lichtgewichte constructies
  • Automobiel industrie
  • Material handling
  • Afhandeling
  • Assemblage
  • Speciale machine produktie