BIC Q40 bi-directioneel: data overdracht in beide richtingen

Overdracht van energie en data via bi-directionele inductieve koppeling

Contactloze doorgifte

Inductief koppelen maakt een connector verbinding overbodig. Dit omdat energie en data contactloos, door een inductieve koppeling, via een spleet, worden overgedragen. En data wordt zelfs in beide richtingen overgedragen als er gebruik gemaakt wordt van het nieuwe bidirectionele koppeling systeem, 40 x 40 unicompact behuizing in IO Link uitvoering.

Slijtage-vrije verbinding verhoogt beschikbaarheid van de machine

De slijtage-vrije betrouwbare verbinding, verhoogt de machine beschikbaarheid en draagt bij aan een vermindering van stilstandstijden. Dit verhoogt vervolgens de productiviteit.

Plug-and-play

De contactloze dataoverdracht in IO-Link uitvoering, is eenvoudig toepasbaar. Dit betekent dat het BIC( Balluff Inductive Coupling )-systeem, als ondersteuning op de achtergrond zijn werk doet en kan worden geïntegreerd zonder parametrisatie, via plug-and-play, tussen master en component.

Ongeacht de IO-Link revisie status heeft het systeem een complete IO-Link interface. Status, parameter en proces gegevens worden rechtstreeks uitgewisseld tussen de master en het component.

Mechanisch gescheiden en elektrisch gekoppeld:
BIC bi-directioneel – contactloze IO-Link interface

  • Gelijktijdige controle van actuatoren en verzamelen van sensor signalen
  • Externe voeding voor actuatoren kan worden in- en uitgeschakeld
  • Simpele installatie middels plug-and-play
  • IO-Link functionaliteit via de koppeling
  • Flexibele lengtes in proces data

De belangrijkste toepassingsgebieden

  • Draaibare tafels (in assemblage en gereedschap machines)
  • Werkstuk houders (bijvoorbeeld werkstuk kleminrichtingen in C-type puntlassen kop systemen)
  • Machines met verwisselbare gereedschappen (persen, spuitgietmachines)

Voorbeeld van een toepassing