Het Ident-systeem voor grote gegevenshoeveelheden en hoge snelheden

Tot 8 x sneller dan standaard ISO 15693

Voor montagelijnen die concurrerend willen blijven, is de snelle en contactvrije datacommunicatie door Industrial RFID absolute noodzaak. Het nieuwe Ident-systeem van Balluff biedt het daarvoor benodigde vermogen: het is tot 8 x sneller dan standaard ISO 15693.

Opslagmedia met ongeëvenaard grote opslagcapaciteit en hoogste schrijf-/leessnelheid zorgen tezamen met de krachtige evaluatie-eenheid BIS V voor een uitstekende performance: takttijden kunnen worden gereduceerd en toepassingspercentages verhoogd.

Alle gegevens staan in realtime ter beschikking. En het decentraal gegevensbeheer garandeert hoogste veiligheid.

Uw voordelen

  • Grote opslagcapaciteiten tot 128 kByte
  • Zeer snelle gegevensoverdracht tussen schrijf-/leesapparaat en opslagmedium
  • Robuuste, compacte componenten met hoge beschermingsklasse (tot IP 68)
  • Onderhoudsvrije opslagmedia zonder batterij met FRAM-technologie, daardoor praktisch onbeperkte schrijf-/leescycli
  • Bijzonder storingsvrije gegevenscommunicatie met hoge gegevensveiligheid
  • Besparingsmogelijkheid door aansluiting van maximaal 4 schrijf-/leeskoppen op één evaluatie-eenheid
  • Combinatie van RFID en sensoren via een geïntegreerde IO-Link-master
  • Decentraal gegevensbeheer garandeert hoogste veiligheid

Powertrain Assembly

  • Rondtakttafels (in montage en gereedschapsmachine)
  • Werkstukdragers (bijv. werkstukklemvoorzieningen in beugellasinstallaties)
  • Machines met wisselgereedschap (persen, spuitgietgereedschappen)

Toepassingsvoorbeeld

Powertrain Assembly

Bij de montage van motoren, aandrijvingen en onderstelcomponenten zijn hoogste snelheid, gegevensveiligheid en transparantie vereist. Hiervoor zorgt het Ident-systeem van Balluff. Het verwerkt zeer grote gegevenshoeveelheden met zeer hoge snelheid.