Magneetgecodeerd weg- en hoekmeetsysteem BML-S1G

Absoluut nauwkeurig. Voor lange meettrajecten

Zeer nauwkeurig bij lange meettrajecten

Het absoluut gecodeerde wegmeetsysteem BML-S1G biedt hoge resoluties van 1, 2, 5 of 10 µm bij grote meetlengtes tot 48 m. En een behuizing met een geringe grootte.

EMV – veilig gebruik

De robuuste op de bodem met roestvrij staal omhulde metalen behuizing beschermt tegen elektromagnetische invloeden. Het meetsysteem kan ook in sterk vervuilde omgevingen worden gebruikt.

Eenvoudige montage en installatie

Door de absolute codering staat de positiewaarde direct na het inschakelen ter beschikking. De inbouwtoleranties en de LED-feedback zorgen ervoor dat de inrichting en montage kinderspel wordt.

Diagnosefunctie

Met de diagnosefunctie kunnen storingen snel worden herkend en is de stilstandtijd bij de inrichting en bij storingen zo van korte duur.

Uw voordelen

  • Absoluut meetsysteem voor grote lengtes tot 48 m
  • Eenvoudige installatie door meerkleurige LED en grote inbouwtolerantie
  • Met BISS-C- of SSI-interface
  • Hoge systeemnauwkeurigheid en resolutie
  • Robuust metalen behuizing moet roestvrij stalen bodem

Typische toepassingen

Positiefeedback van de zich bewegende lineaire assen.
Snijcontouren op de waterstraalsnijder worden op alle assen ook voor grote lengtes veilig gepositioneerd.
In bewerkingscentra voor hout of aluminium worden boorgaten en sneden precies aangebracht.

Toepassingsvoorbeeld