Opto-elektronische minisensoren met laser

BOS 5K-laser is uitstekend geschikt voor de detectie van kleine onderdelen

Klein, compact en krachtig
De optische sensoren uit de productserie BOS 5K bieden nu ook een minilasersensor: als lichtsensor met achtergrondonderdrukking, reflectiefotocel en zender-ontvangersensor.

De minilaser wordt gebruikt als men een goedkope en krachtige sensor nodig heeft. Vanwege laserklasse 1 zijn er geen veiligheidsmaatregelen nodig. Dankzij de compacte behuizing is hij ideaal bij beperkte inbouwomstandigheden.

Groot detectiebereik met grote functiereserve
De zeer dunne laserstraal is op grote afstand goed zichtbaar, eenvoudig te richten en bezit een groot detectiebereik, waardoor er sprake is van een grote functiereserve.

Belangrijkste toepassingsgebied: detectie van kleine onderdelen in snelle processen
De sensor is geschikt voor de verpakkingsindustrie, de opslag- en transporttechniek alsook de machinebouw. Daarbij is de sensor uitermate geschikt voor zeer nauwkeurige detectie, zelfs bij kleine onderdelen. Door de hoge schakelfrequentie kan de sensor uitstekend worden toegepast in snelle industriële automatiseringsprocessen.

Eenvoudige handling
De sensor kan snel aangepast worden aan diverse toepassingen. Er is maar één draaischakelaar nodig voor de verbreek- of maakcontactomschakeling. Ook de gevoeligheid is net zo makkelijk in te stellen – afhankelijk van het sensortype is dit via een 6-standen- of 270°-potentiometer mogelijk.

Alle belangrijke voordelen in één oogopslag

  • Detectie van kleine objecten of objectkenmerken
  • Betrouwbaar registreren van objecten over grote afstanden
  • Groot detectiebereik in een klein ontwerp
  • Geschikt voor toepassingen met beperkte ruimte
  • Op plaatsen waar een zichtbare lichtstraal nodig is

Typen

Lichtsensor met HGA tot 300 mm detectiebereik

  • Precieze aanpassing aan de toepassing met 6-standen-potentiometer
  • Detectie van kleine onderdelen door een nauwkeurige lichtstraal (0,5 mm bij 170 mm)
  • Eenvoudige verbreek- /maakcontactomschakeling via een draaischakelaar

Reflectiefotocel tot 10 m detectiebereik

  • Precieze aanpassing aan de toepassing met 270°-potentiometer
  • Detectie van kleine onderdelen door een nauwkeurige lichtstraal (6 mm bij 3 m)
  • Eenvoudige verbreek-/maakcontactomschakeling via een draaischakelaar

Zender-ontvangersensor met 30 m detectiebereik

  • Precieze aanpassing aan de toepassing met 270°-potentiometer
  • Detectie van kleine onderdelen over grote afstanden door een nauwkeurige lichtstraal (6 mm bij 3 m)
  • Eenvoudige verbreek-/maakcontactomschakeling via een draaischakelaar

Toepassingsvoorbeeld