Compacte capacitieve minisensoren BCS met IO-link-evaluatieapparaat

Ideaal bij een beperkte inbouwruimte

Capacitieve minisensoren kunnen door hun compacte afmetingen ook worden toegepast binnen een beperkte ruimte. De afstemming ervan gebeurt namelijk op het nageschakelde evaluatieapparaat. Er is een nieuw compact comfort- alsook IO-link-evaluatieapparaat beschikbaar voor hoeddrailmontage.

Veelzijdige kenmerken

  • Keuze van de uitgangsfunctie: PNP/NPN/maakcontact/verbreekcontact …
  • … Analoog 0–10 V of 4–20 mA
  • LED-display
  • Teach- en triggerbaar schakelpunt
  • Dynamische objectherkenning
  • Vrij kiesbare vertragingstijden
  • Tweepuntsregeling via instelbare hysterese
  • Bewaking van de sensoringang
  • Volledige IO-link-toegang tot alle functies
  • Pigtail- en kabelaansluiting

Uitvoeringen

De reeks van meer dan 30 verschillende capacitieve minisensoren BCS omvat zeer compacte ontwerpen vanaf Ø 4 mm alsmede schijfbouwvormen. Bovendien kunnen alle passieve hogetemperatuur- en/of hogedruk-sensorkoppen aangesloten worden. Daarmee biedt Balluff als eerste fabrikant een complete serie capacitieve IO-link-sensoren aan.

Toepassingsvoorbeeld